EB100-200EU-X
ACE Shock Absorbers
Safety Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/sicherheits_stossdaempfer/eb_63_bis_160_asmtab.prj},{NB=EB100-200EU-X_200},{ARTNR=EB100-200EU},{HUB=200},{HUBST=200},{MF=-},{A=735},{B=495},{C=320},{W3=80000},{MEMIN=7560},{MEMAX=640000},{NMIN=1200},{NMAX=8900},{MAXW=4.0},{GEW=42.5},{SIZE=EB100},{INFO=Datenblatt},{PPATH=assemblies/cb_eb_63_bis_160_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
EB100-200EU
EB100-200EU
HUB
Max. Stroke
200
200
mm
HUBST
Stroke
mm
값 입력 HUBST
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MF
Mounting Style
without
F (Front Flange)
R (Rear Flange)
without
F (Front Flange)
R (Rear Flange)
A
Max. Length
735
735
mm
B
Max. Length
495
495
mm
C
Max. Length
320
320
mm
W3
Max. Energy Capacity
80000
80000
Nm/Hub
MEMIN
Effective Weight me min.
7560
7560
kg
MEMAX
Effective Weight me max.
640000
640000
kg
NMIN
Min.Return Force
1200
1200
N
NMAX
Max.Return Force
8900
8900
N
MAXW
Max. Side Load Angle
4.0
4.0
°
GEW
Weight
42.5
42.5
kg
INFO
Product Specification
Data sheet
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도