clevis nach ISO 8132 - LB-CBB-32 - Art.Nr.: 049983
AHP Merkle
ahp.油缸附件
轴承支架
DIN标准液压缸配件
Powered by
CAD模型選擇
{ahp/zubehoer_v6/lagerbock/normzylinder/lagerbock_lb_cbb.prj},{NB=Lagerbock nach ISO 8132 - LB-CBB-32 - Art.Nr.: 049983},{ARTIKEL=049983},{IB=32},{MAXKRAFT=50},{K=70.00},{M=25.00},{B=145.00},{A=145.00},{H=65.00},{F=43.00},{D=110.00},{C=110.00},{G=14.50},{O=6.0},{R=32.00},{E=17.50},{I=32.00},{N=5.40},{ESD=26.00},{EST=20.00},{CNSDENSITY=7.860},{BMABSTAND=15.000},{DIMENSIONDIST=15.000},{FONTHEIGHT=5.000},{CNSCOGY=-40},{CNSCOGZ=-35},{TYP=LB-CBB-32},{PDF=hier klicken um Katalogblatt anzuzeigen},{CNSMNTINTV=hier klicken um Betriebs- und Wartungshinweise anzuzeigen},{ZW=nach ISO 8132},{ZUBAUSWAHL=TYP;IB;MAXKRAFT;ARTIKEL},{CNSMAT=Stahl},{INFO=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTIKEL
产品编号
049983
049983
TYP
型号
LB-CBB-32
LB-CBB-32
IB
直径
32
32
mm
MAXKRAFT
最大载荷
50
50
kN
INFO
信息
适用于 AHP 标准气缸 ✔
适用于 AHP 标准气缸
PDF
目录页
点击这里显示目录页
CNSMNTINTV
操作和维护说明
单击此处显示操作和维护说明
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews