피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
CX0110500001
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Inox Cylinders
CX Series
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/inox/series_cx/iso_15552_std_aisi_304_32_125_asmtab.prj},{NB=CX0110500001 (0 0 0 0 0 0)},{SER=CX},{DI=050},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=E},{ST=ST},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR7=},{VAR8=},{VAR9=},{VAR10=},{PRE=0},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{MEDACC=},{MEDROT=0},{MEDPOSX=[$MEDPOSX1.:$MEDPOSX2.]},{MEDPOS=0.00},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=50},{DITXT=50},{DL=27},{PPATH=iso_15552_std_aisi_304_32_125_asmtpl.prj},{D1=20},{D2=8},{KK=M16X1.5},{A=32},{B=40},{VD=9.5},{L2=22.5},{RT=M8},{BG=17.5},{L3=5},{TG=46.5},{EE=1/4\"G},{PL=14},{WH=37},{L8=106},{E=65},{CH1=17},{CH2=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
CX0110500001
CX0110500001
SER
Series
CX
DI
Diameter
050
050
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
RP
Rod position
mm
값 입력 RP
Rod position
mm
cm
inch
ft
확인
VERS
Version
01 - Double acting, magnetic, cushioned
03 - Double acting, through rod, magnetic, cushioned
01 - Double acting, magnetic, cushioned
03 - Double acting, through rod, magnetic, cushioned
ST
Seals type
1 - Standard (-20/+80°C)
2 - High temperature (-10/+150°C )
4 - Heavy use
8 - Low temperature
1 - Standard (-20/+80°C)
2 - High temperature (-10/+150°C )
4 - Heavy use
8 - Low temperature
VAR7
Atex
-
EX - Atex
-
EX - Atex
VAR10
Piston rod extension
-
SP - Piston rod extension
-
SP - Piston rod extension
PRE
Piston rod extended
mm
RA
Rod accessories
-
FIDS - Stainless steel piston rod nut
FITS - Rod end - Inox
FIFC - Rod clevis - Inox
-
FIDS - Stainless steel piston rod nut
FITS - Rod end - Inox
FIFC - Rod clevis - Inox
FA
Front accessories
-
FIPD - Inox low pedestal (MS1)
FIFL - Inox flange (MF1-MF2)
-
FIPD - Inox low pedestal (MS1)
FIFL - Inox flange (MF1-MF2)
FAROT
Front accessories rotation
0
0
°
RA2
Rod accessories (for Tandem and Through rod versions)
-
-
FA2
Front accessories (for Tandem and Through rod versions)
-
-
FA2ROT
Rear accessories rotation (Through rod version)
0
0
°
MEDACC
Intermediate accessories
-
IIHN - Intermediate hinge for tie-rods cylinders (MT4)
IIHT - Intermediate hinge (threaded) for tie-rods cylinders (MT4)
-
IIHN - Intermediate hinge for tie-rods cylinders (MT4)
IIHT - Intermediate hinge (threaded) for tie-rods cylinders (MT4)
MEDROT
Intermediate accessories rotation
0
0
MEDPOS
Intermediate accessories position
REA1
Rear head accessory
-
FIPD - Foot - Inox (MS1)
RAFPI - Flange - Inox (MF1-MF2)
RICM - Male hinge - Inox (MP4)
RICF - Female hinge - Inox (MP2)
RICS - Narrow female hinge for articulated hinge - Inox (AB6)
RIAH - Articulated male hinge - Inox (MP6)
-
FIPD - Foot - Inox (MS1)
RAFPI - Flange - Inox (MF1-MF2)
RICM - Male hinge - Inox (MP4)
RICF - Female hinge - Inox (MP2)
RICS - Narrow female hinge for articulated hinge - Inox (AB6)
RIAH - Articulated male hinge - Inox (MP6)
REA1ROT
Rear accessory rotation
0
0
°
REA2
Extra rear head accessory
-
-
REA3
Extra rear head accessory
-
-
D1
ØD1
20
20
mm
D2
ØD2
8
8
mm
KK
M16X1.5
M16X1.5
A
32
32
mm
B
ØB
40
40
mm
VD
9.5
9.5
mm
VA
4
4
mm
L2
22.5
22.5
mm
RT
M8
M8
BG
17.5
17.5
mm
L3
5
5
mm
TG
46.5
46.5
mm
EE
1/4"G
1/4"G
PL
14
14
mm
WH
37
37
mm
L8
106
106
mm
E
65
65
mm
CH1
17
17
mm
CH2
8
8
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도