290635
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Single- and multiple clamping systems
Multiple-Clamping System 6371
Powered by
CAD모델 선택
{amf/emsp/1101_sp71/amf6371bbt.prj},{NB=AMF290635},{BESTNR=290635},{ARTNR=6371-4121-50},{VERS=1},{A=49},{B=20.0},{C=17},{D=31},{E=24.7},{F=6.3},{G=12.4},{H=8},{J=8.5},{K=18.5},{L=5.5},{M=3 x M5},{N=2 x M6},{GEW=230},{MND=5},{NND=6},{OND=6.000},{H2=35.000},{H3=15.000},{B3=12.000},{CTN=84669360},{EAN=4020772290634},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
290635
290635
ARTNR
Article No.
6371-4121-50
6371-4121-50
A
49
49
mm
B
20.0
20.0
mm
C
17
17
mm
D
31
31
mm
E
24.7
24.7
mm
F
6.3
6.3
mm
G
12.4
12.4
mm
H
8
8
mm
J
8.5
8.5
mm
K
18.5
18.5
mm
L
5.5
5.5
mm
M
Thread
3 x M5
mm
N
Thread
2 x M6
mm
GEW
Weight
230
230
g
CTN
Customs tariff number
84669360
EAN
European Article Number
4020772290634
4020772290634
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도