557714
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Push-Pull type toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/903_schubst/amf6842e_assmtab.prj},{NB=AMF557714_0_40},{BESTNR=557714},{GR=5},{VGRIF=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=blau},{VERSCLR=4},{F1=10},{F2=10},{AS=M12x50},{VERSA=1250},{GEW=1115},{A=16},{BMIN=58},{BMAX=98},{C=41},{D=8.5},{E=50},{H=38},{H1=137},{HUB=0},{HUBMAX=40},{HWMIN=30},{HWMAX=50},{HW=40},{K=45},{L1=174},{L2=156},{MMIN=41},{MMAX=50},{N=71},{P=121},{CTN=84662020},{EAN=4020772014803},{B2=53.000},{PPATH=amf6842_sbl.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
557714
557714
GR
Size
5
5
PDF
catalog sheet
PDF
HANDGRIFF
colour
blue
F1
Force F1
10
10
kN
F2
Force F2
10
10
kN
AS
Clamping screw
M12x50
mm
GEW
Weight
1115
1115
g
A
Diameter
16
16
mm
BMIN
58
58
mm
BMAX
98
98
mm
C
41
41
mm
D
Diameter
8.5
8.5
mm
E
50
mm
H
38
38
mm
H1
137
137
mm
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBMAX
40
40
mm
HWMIN
30
mm
HWMAX
50
mm
HW
Adjustment distance
mm
값 입력 HW
Adjustment distance
mm
cm
inch
ft
확인
K
45
mm
L1
174
174
mm
L2
156
156
mm
MMIN
41
41
mm
MMAX
50
50
mm
N
71
71
mm
P
121
121
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772014803
4020772014803
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도