559769
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Toggle Clamps
Pneumatic toggle clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/scsp/908_pneumatik/amf6825a_assmtab.prj},{NB=AMF559769_1},{BESTNR=559769},{GR=4},{PDF=PDF},{F1=6},{F2=9},{F3=1.5},{F4=2.2},{F5=0.75},{VN=1.00},{GEW=4800},{POS=1},{A=15},{B=82},{C=52},{D=11},{D1=6.2},{E=54},{E1=47.0},{E2=74.0},{F=10.0},{G=M12 x 1,25},{H=57},{H1=122},{H2=75},{H3=12},{I=30},{K=10.0},{L1=284},{M=70},{N=90},{N1=82},{P=77.0},{R=G1/8},{W=16},{KD=40},{CTN=84662020},{EAN=4020772020880},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6825a_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
559769
559769
GR
Size
4
4
PDF
catalog sheet
PDF
F1
Force F1
6
6
kN
F2
Force F2
9
9
kN
F3
F3 = maximum clamping force at 6 bar
1.5
1.5
kN
F4
F4 = maximum clamping force at 6 bar
2.2
2.2
kN
F5
Force F5
0.75
0.75
kN
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm3 at 6 bar
1.00
1.00
dm³
GEW
Weight
4800
4800
g
POS
Position
clamped
unclamped
clamped
unclamped
mm
A
15
15
mm
B
82
82
mm
C
52
52
mm
D
Diameter
11
11
mm
D1
Diameter
6.2
6.2
mm
E
54
54
mm
E1
47.0
47.0
mm
E2
74.0
74.0
mm
F
10.0
10.0
mm
G
M12 x 1,25
M12 x 1,25
mm
H
57
57
mm
H1
122
122
mm
H2
75
75
mm
H3
12
mm
I
30
30
mm
K
10.0
10.0
mm
L1
284
284
mm
M
70
70
mm
N
90
90
mm
N1
82
82
mm
P
77.0
77.0
mm
R
G1/8
G1/8
인치
W
Diameter
16
16
mm
KD
Piston diameter
40
40
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772020880
4020772020880
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도