피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
FF 5276 Brown Finish Clear-White Acrylic
Artistic Skylight
2842920commercial20unit20skylights
Powered by
CAD모델 선택
{artisticskylight/2842920commercial20unit20skylights/2842920commercial20unit20skylights2f284-72920ff2028flat_wide20curb29.prj},{NB=FF 5276_Brown Finish_Clear-White Acrylic},{ORDERNO=FF 5276_Brown Finish_Clear-White Acrylic},{ALWAYS_VERTICAL=0},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=48.000},{DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY=0},{DESIGN_OPTION=-1},{HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_=0},{HEIGHT=0},{HOST=0},{MASSUNIT=1},{OUTSIDECURB_LENGTH=49.750},{OUTSIDECURB_WIDTH=73.000},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{ROUGH_HEIGHT=0},{ROUGH_WIDTH=0},{SHARED=0},{SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT=0},{THERMAL_RESISTANCE__R_=0},{VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE=0},{WIDTH=0},{WORK_PLANE_BASED=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
FF 5276_Brown Finish_Clear-White Acrylic
FF 5276_Brown Finish_Clear-White Acrylic
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
48.000
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
0
HOST
host
0
MASSUNIT
massunit
1
OUTSIDECURB_LENGTH
outsidecurb_length
49.750
49.750
OUTSIDECURB_WIDTH
outsidecurb_width
73.000
73.000
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
WIDTH
width
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기