??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V01HLUEFA025
STD
Standard
ANSI
NDMM
Nominal Diameter
25 mm
NDINCH
Nominal Diameter
1 인치
L
8.98 인치
H
6.89 인치
D
3.74 인치
H1
5.94 인치
H2
1.42 인치
S
0.98 인치
S1
M6 인치
S2
0.28 인치
MD
d
0.98 인치
D1
2.76 인치
MT
t
0.55 인치
C
3.13 인치
D4
4.25 인치
MN
n
0.16 인치
MH
h
0.75 인치
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도