48055048
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 14M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_55_asmtab.prj},{NB=48055048},{DESCRIPTION=TL 48 14M 55},{CNSORDERNO=48055048},{TYPE=18F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=0},{DI=170},{F=70},{L=51},{R=9.5},{N=412},{KG=10.50},{I=190.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_asmtpl.prj},{VER=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESCRIPTION
Description
TL 48 14M 55
TL 48 14M 55
CNSORDERNO
Order nummber
48055048
48055048
TYPE
Type
18F
18F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
48
48
TAPERBUSH
Taper bushes
3020
3020
HM
Hole max.
75
75
mm
DP
dp
213.90
213.90
mm
DE
de
211.11
211.11
mm
DF
Df
226
226
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
170
170
mm
F
70
mm
L
51
51
mm
R
9.5
9.5
mm
N
n°flange
412
412
KG
10.50
10.50
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도