HCLC-220-4.4
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-220-4.4
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hclc_220_4_4/hclc_220_4_4.prj},{NB=HCLC-220-4.4},{PN=HCLC-220-4.4},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 220uH, 4.4A, 0.063Ohm},{INDUCTANCE=220},{IRC=103,1},{DCRC=4,4},{DCR=0,063},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
HCLC-220-4.4
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 220uH, 4.4A, 0.063Ohm
INDUCTANCE
Inductance
220
uH
IRC
Inductance @ Rated Current
103,1
uH
DCRC
DC Rated Current
4,4
A
DCR
DC Resistance
0,063
Ohm
MAXH
Max Height
1,10
인치
MAXW
Max Width
0,55
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기