Béné Inox 359642-200
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5964.prj},{NB=bene_inox_359642-200},{REF=359642-200},{MAT=Inox 304 L},{DNP=8\"},{D1=381.0},{D2=330.2},{NBXD3=12x25.4},{D4=260.3},{D5=222.2},{L1=62.0},{L2=41.2},{POIDS=24.50},{N=12.000},{D3=25.400},{R=13.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
359642-200
359642-200
MAT
Matière
Inox 304 L
Inox 304 L
DNP
8"
8"
pouces
D1
381.0
381.0
mm
D2
330.2
330.2
mm
NBXD3
12x25.4
12x25.4
mm
D4
260.3
260.3
mm
D5
222.2
222.2
mm
L1
62.0
62.0
mm
L2
41.2
41.2
mm
POIDS
24.50
24.50
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도