??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
261347-2576
DN
Diamètre nominal
25 à 76 mm
DNP
Diamètre nominal
1" à 3" Pouces
L1
195 mm
L2
52 mm
ENTRAINEMENT
méplat 8 mm
POIDS
0,60 kg
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão