피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
459826
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/459826.prj},{NB=459826},{MANUID=459826},{RADDURCHM=180},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=850},{WEIGHT=3.879},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{GTHN_180_25H7=../_pool_/59/45/gthn_180_25h7_459826.png},{DESCSHORT=GTHN 180/25H7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GTHN_180_25H7
GTHN 180/25H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
459826
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GTHN 180/25H7
EAN
4047526459826
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
180
mm
RADBREITE
Radbreite
50
mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
850
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.879
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기