您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
853405
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/edelstahl/853405.prj},{NB=853405},{MANUID=853405},{RADDURCHM=80},{RADBREITE=32},{TRAGF4KMH=100},{HEIGHT=108},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.499},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LKRXA_PATH_80KFD_ELS=../_pool_/70/73/lkrxa-path_80kfd-els_853405.png},{DESCSHORT=LKRXA-PATH 80KFD-ELS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
LKRXA_PATH_80KFD_ELS
LKRXA-PATH 80KFD-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
853405
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRXA-PATH 80KFD-ELS
EAN
4047526205515
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
80
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
108
mm
PLATTE
Plattengröße
57
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.499
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews