??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
BESTBLOHM
Order No.
FARBE
Colour
A
Length
mm
B
width
20 mm
D
Internal thread
H
height
45 mm
T
depth
mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도