B0399.5000
Blohm
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/schnellslpanner_kraftspanner/05845_asmtab.prj},{NB=B0399.5000},{LOCH=1},{A=254},{A1=10},{A2=70.0},{A3=70},{B=85.0},{B1=57.0},{C2=28},{C1=50},{D=10.3},{D1=30},{H=360},{L=390},{L1=136},{L2=60},{L3=155},{S=100},{F=200},{F2=50000},{OG=185},{GEW=7.6700},{EAN=MIN},{NDM=16},{SW=24.00},{TYP=3},{LX1=65},{BESTBLOHM=B0399.5000},{FARBE=blau},{M=M 16},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{PPATH=05845_schb.prj},{EOL=},{LX=0},{POS=GESCHLOSSEN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTBLOHM
Order No.
B0399.5000
B0399.5000
FARBE
Component
blue
blue
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
確定
POS
Position
holding arm: closed
holding arm: open
holding arm: closed
holding arm: open
mm
LOCH
Hole arrangement
1
1
A
Length
254
254
mm
A1
Length
10
10
mm
A2
Length
70.0
70.0
mm
A3
Length
70
70
mm
B
width
85.0
85.0
mm
B1
width
57.0
57.0
mm
C2
height
28
28
mm
C1
height
50
50
mm
D
diameter
10.3
10.3
mm
D1
diameter
30
30
mm
H
height
360
360
mm
L
Length
390
390
mm
L1
Length
136
136
mm
L2
Length
60
60
mm
L3
Length
155
155
mm
M
thread
M 16
M 16
S
stroke
100
100
mm
F
hand force
200
200
N
F2
Holding force
50000
50000
N
OG
opening angle of handle
185
°
GEW
Approx. weight
7.6700
7.6700
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Code
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸