??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22194940004/00
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4
DD1
Durchmesser (d1)
4
BOHRLOCHD
Bohrloch d
5,3 - 5,4
EMAX
e max.
1.500
EMIN
e min.
0.800
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
1200
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
1700
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
0,80 – 1,50
LAENGEL
Länge (l)
6
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verkupfert
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Kupfer
下载CAD模型
预览