??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modèle
CODICEFORZA
Sélection de la force initiale
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
M
Filetage externe chambre
M16 x 1.5 mm
F
Hauteur du filetage de la chambre
35 mm
A
Course supplémentaire de sécurité
1 mm
D
Diamètre chambre
13.5 mm
DS
Diamètre tige
6 mm
HEX
Clé Allen
10 mm
BAR
/
12
IN
Force initiale
4 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Volume de gaz
Litri
PESO
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques