피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
BN 31150 5808050 socket head cap screw M8x100
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 611, BN 613, BN 31150 Hex socket head cap screws partially threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_611_613_31150/bn_31150.prj},{NB=BN 31150 5808050 socket head cap screw M8x100},{CNSORDERNO=5808050},{BNARTNR=5808050},{BNNORM1=DIN 912},{BNNORM2=ISO 4762},{CNSMAT=INOX A4-80},{BNMAT=INOX A4-80},{BNSURFACE=},{GEWINDE=0},{D=8.0},{P=1.250},{L=100.0},{BX=28},{DK=13.000},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{F=1.020},{K=8.000},{R=0.400},{S=6.000},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
5808050
5808050
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Material
Stainless steel A4-80
D
Nominal thread diameter
8.0
8.0
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
6.466
mm
P
Pitch
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
100.0
100.0
mm
B
Thread length
28.000
28.000
mm
LS
Shank length min.
65.750
65.750
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
72.000
72.000
mm
DK
Head diameter max.
13.000
13.000
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
9.200
9.200
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
8.000
8.000
mm
E
Reduction in diameter at the Hex min.
6.860
6.860
mm
F
Distance max.
1.020
1.020
mm
K
Head height max.
8.000
8.000
mm
R
Transition radius under head min.
0.400
0.400
mm
S
Width across flat
6.000
6.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
4.000
4.000
mm
V
Chamfer max.
0.800
0.800
mm
DW
Diameter of the bearing face min.
12.330
12.330
mm
W
Residual head height min.
3.000
3.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도