您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
BN 65008 3122981 flat washer 8.4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 65008 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_65008/bn_65008.prj},{NB=BN 65008 3122981 flat washer 8.4},{CNSORDERNO=3122981},{BNARTNR=3122981},{BNNORM1=DIN 134},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=18.000},{H=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Identification
3122981
3122981
BNNORM1
DIN 134
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal diameter
8.000
8.000
mm
DA
Inner diameter min.
8.400
8.400
mm
DW
Outer diameter max.
18.000
18.000
mm
H
Height
2.000
2.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸