??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Part description
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L
Length ±0.4
mm
D1
Stud ±0.05
mm
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
±0.15
mm
D3
±0.4
mm
A
max.
2.29 mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Material
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение