??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
G-160-200
PHY
Diametro
160-200
CK
Ø CK
35 mm
LE
72 mm
CM
35 mm
CL
70 mm
ER
44 mm
CE
144 mm
KK
M 36x2
B
92 mm
B1
Ø B1
60 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione