??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
D
Tube size
6 mm
M
Thread size
M14x1
MODEL
Model
SQMG6-6
B
48.2 mm
C
17.1 mm
L
15.2 mm
G
12 mm
H
Opposite dim
17 mm
SA
Effective area
10 mm^2
WEIGHT
Weight
22 g
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер