您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Flanges DN40-PN40 RF(Rp) GB/T 9114-2000
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9114-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn4.0mpa/gb9114-2000pn4.0mparf.prj},{NB=Flanges DN40-PN40 RF(Rp) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{F=2},{C=18},{H=32},{NN=70},{R=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
公称通径
40
40
mm
A
钢管外径
48.3
48.3
mm
DD
法兰外径DD
150
150
mm
K
螺栓孔中心圆直径
110
110
mm
L
螺栓孔径
18
18
mm
N
amount of bolt
4
4
mm
M
螺纹规格
M16
M16
D
密封面
84
84
mm
F
密封面
2
mm
C
法兰厚度
18
18
mm
H
法兰高度
32
32
mm
NN
法兰颈部直径
70
70
R
法兰颈部直径
5
5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸