您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Riveted nuts GB/T 17880.2 M8X1.25X19.5
Chinese Manufacturers
新达紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinda/gb17880.2-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.2 M8X1.25X19.5},{GUIGE=M8},{D=8.000},{P=1.250},{DD=11.000},{D1=9.200},{DK=14.000},{DKMAX=14.000},{K=1.500},{R=0.300},{L=19.500},{LMAX=19.500},{L1=9.000},{D0=11.000},{H1=12.300},{HMIN=4.500},{HMAX=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUIGE
螺纹规格
M8
M8
D
8.000
8.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DD
11.000
11.000
mm
D1
9.200
9.200
mm
DK
14.000
14.000
mm
DKMAX
14.000
14.000
mm
K
1.500
mm
R
0.300
0.300
mm
L
19.500
19.500
mm
LMAX
19.500
19.500
mm
L1
参考
9.000
9.000
mm
D0
11.000
11.000
mm
H1
参考
12.300
12.300
mm
HMIN
铆接厚度(推荐)
4.500
4.500
mm
HMAX
铆接厚度(推荐)
6.000
6.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸