您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
FCD-KL-32-5
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
扁平氣缸、輕巧 FCS・FCH・FCD
FCD-K-複動/附緩衝
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/fc_series/fcd_k/fcd_kl_ws_asmtab.prj},{NB=FCD-KL-32-5 (0)},{TYPE=FCD-KL},{BORE=32},{PTT=M5 thread},{STROKE=5},{SWM=},{LWL=},{SWP=},{OPT=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=65.0},{B=58},{N=46},{P=50},{C=7.5},{EE=M5 depth 4},{F=28},{G=65},{HH=M6 depth 8},{J=M5 (penetrating)},{KA=-},{KK=M6 depth 11},{LL=M6 depth 8},{MM=16},{NN=6.0},{PP=4.0},{R=6.2},{S=8},{U=45},{W=30},{WF=7.0},{ZZ=5.5 or less},{RD=7.0},{HD=1.0},{Y=14},{Z=7},{PPATH=with_sw/fcd_kl_ws_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
型號
FCD-KL
BORE
氣缸內徑
32
32
mm
PTT
配管螺牙種類
M5 螺絲
M5 螺絲
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
SWM
開關型號
無記號: 無
無記號: 無
LWL
導線長度
無記號: 無
無記號: 無
SWP
開關數量
無記號: 無
無記號: 無
OPT
選購品
無記號: 活塞桿前端內牙
N:活塞桿前端外牙
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
R:附嵌合塊
P6:銅離子防止處理規格(未使用銅類、鐵氟龍類材質)
無記號: 活塞桿前端內牙
N:活塞桿前端外牙
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
R:附嵌合塊
P6:銅離子防止處理規格(未使用銅類、鐵氟龍類材質)
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
產品資訊
產品資訊
A
65.0
65.0
mm
APLUS
A+行程
70.0
70.0
mm
B
58
58
mm
BPLUS
B+行程
63.0
63.0
mm
N
46
46
mm
NPLUS
N+行程
51
51
mm
P
50
50
mm
PPLUS
P+行程
55
55
mm
C
7.5
7.5
mm
EE
M5 深度 4
M5 深度 4
F
28
28
mm
G
65
65
mm
HH
M6 深度 8
M6 深度 8
J
M5(貫通)
M5(貫通)
KA
-
-
KK
M6 深度 11
M6 深度 11
LL
M6 深度 8
M6 深度 8
MM
16
16
mm
NN
6.0
6.0
mm
PP
4.0
4.0
mm
R
6.2
6.2
mm
S
8
8
mm
U
45
45
mm
W
30
30
mm
WF
7.0
7.0
mm
ZZ
5.5 or less
mm
RD
7.0
7.0
mm
HD
1.0
1.0
mm
Y
14
14
mm
Z
7
7
mm
H
-
mm
NA
-
mm
NC
-
mm
NK
-
T
-
mm
WE
-
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸