您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SCA2-R-00-50B-25-25-T0H-R-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
Selex中型气缸SCA2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/sca2/sca2-r_with_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-R-00-50B-25-25-T0H-R-FP1 (0-41)},{TYPE=SCA2-R},{MA=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{ASR=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-r/sca2-r_parts/sca2-r_l_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{Q=14},{RA=17},{RB=14},{RC=41},{RE=M20 x 1.5},{PF=14},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{XF=65},{XJ=207},{X=168.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
型號
SCA2-R
MA
安裝形式
00:基本型
LB:軸 腳座型(兩側)
FA:活塞桿側法蘭型
TC:中心耳軸型
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
TF:中間支撐孔式
TD:活塞桿側支撐孔式
TE:頭蓋端支撐孔式
00:基本型
LB:軸 腳座型(兩側)
FA:活塞桿側法蘭型
TC:中心耳軸型
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
TF:中間支撐孔式
TD:活塞桿側支撐孔式
TE:頭蓋端支撐孔式
BORE
孔徑
50
50
mm
PTT
頭蓋端孔口方向
無記號:Rc螺牙
N:NPT 螺牙(特製)
G:G 螺牙(特製)
無記號:Rc螺牙
N:NPT 螺牙(特製)
G:G 螺牙(特製)
CUS
緩衝型
B:兩側 緩衝
R:活塞桿側緩衝氣墊
H:頭蓋端緩衝
N:無緩衝
B:兩側 緩衝
R:活塞桿側緩衝氣墊
H:頭蓋端緩衝
N:無緩衝
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
ASR
可調整 行程範圍
25
25
mm
SWM
開關型號
T0:導線、單色顯示燈、2線
T5:導線、無顯示燈、2線
T8:導線、單色顯示燈、2線
T1:近接開關、單色、2線
T2:近接開關、單色、2線
T3:近接開關、單色、3線
T2Y:近接開關、雙色、2線
T3Y:近接開關、雙色、3線
T3P:近接開關、單色、3線
T2YF:近接開關、雙色、3線
T3YF:近接開關、雙色、4線
T2YM:近接開關、雙色、3線
T3YM:近接開關、雙色、4線
T2YD:強磁場開關、近接開關、2線
T2YDT:強磁場開關、近接開關、2線
T2J:近接開關、斷電延遲、2線
T0:導線、單色顯示燈、2線
T5:導線、無顯示燈、2線
T8:導線、單色顯示燈、2線
T1:近接開關、單色、2線
T2:近接開關、單色、2線
T3:近接開關、單色、3線
T2Y:近接開關、雙色、2線
T3Y:近接開關、雙色、3線
T3P:近接開關、單色、3線
T2YF:近接開關、雙色、3線
T3YF:近接開關、雙色、4線
T2YM:近接開關、雙色、3線
T3YM:近接開關、雙色、4線
T2YD:強磁場開關、近接開關、2線
T2YDT:強磁場開關、近接開關、2線
T2J:近接開關、斷電延遲、2線
LWD
導線方向
H:軸向
V:L型
H:軸向
V:L型
LWL
導線 長度
無記號:1 m導線
3:3 m導線
5:5 m導線
無記號:1 m導線
3:3 m導線
5:5 m導線
SWP
開關位置
R:活塞桿側附1個
H:頭蓋端附1個
D:2個
T:3個
R:活塞桿側附1個
H:頭蓋端附1個
D:2個
T:3個
OPTPRM
選購品 活塞桿 材質
無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
OPTCNP
選項 緩衝針閥位置
無記號:緩衝針閥位置R(標準)
S:緩衝針閥位置 S
T:緩衝針閥位置 T
無記號:緩衝針閥位置R(標準)
S:緩衝針閥位置 S
T:緩衝針閥位置 T
ACC1
附屬配件
無
I:I關節
Y: Yナックル (ピン及びウォッシャー 割ピン 添付.)
無
I:I關節
Y: Yナックル (ピン及びウォッシャー 割ピン 添付.)
ACC2
附屬配件
無
無
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
資訊文檔
注意事項
A
28
28
mm
B
27
27
mm
C
26
26
mm
D
20
20
mm
DA
ねじ
M8
M8
EE
ねじ
Rc3/8
Rc3/8
F
0
0
mm
G
28
28
mm
J
38
38
mm
K
66
66
mm
KK
ねじ
M18 x 1.5
M18 x 1.5
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
LLPLUS
LL+行程
126
126
mm
LL
101
101
mm
MM
20
20
mm
Q
14
14
mm
RA
17
17
mm
RB
14
14
mm
RC
41
41
mm
RE
ねじ
M20 x 1.5
M20 x 1.5
PF
14
14
mm
T
11
11
mm
V
20.5
20.5
mm
WF
37
37
mm
XF
65
65
mm
XJPLUS
XJ+ストローク+ASR
257
257
mm
XJ
207
207
mm
O
73
73
mm
P
43
43
mm
RD
13
13
mm
HD
13
13
mm
XPLUS
X+ストローク
193.5
193.5
mm
X
168.5
168.5
mm
BB
-
mm
BD1
-
mm
BD2
-
mm
L1
-
mm
LAPLUS
LA+行程
-
mm
LB
-
mm
LC
-
mm
LD
-
mm
LF
-
mm
LGPLUS
LG+行程
-
mm
LG
-
mm
LH
-
mm
LR
-
mm
LS
-
mm
LT
-
mm
FC
-
mm
FD
-
mm
FF
-
mm
FGPLUS
FG+行程
-
mm
FG
-
mm
MT
-
mm
FH
-
mm
FL
-
mm
FM
-
mm
AQ
-
mm
AQPLUS
-
mm
TC
-
mm
TD
-
mm
TE
-
mm
TM
-
mm
TN
-
mm
TYPLUS
TY+ストローク
-
mm
TY
-
mm
TZPLUS
TZ+ストローク
-
mm
TZ
-
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸