피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
SCG-00-50B-25-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
지지봉형 실린더 SCG-FP1 シリーズ
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/scg/scg_without_sw_asmtab.prj},{NB=SCG-00-50B-25-FP1-(0)},{TYPE=SCG},{MS=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/scg_series/scg/scg_parts/scg_without_sw_asmtpl.prj},{A=35},{B=27},{C=32},{DA=M8},{DB=16},{DC=5},{EE=Rc1/4},{F=10.5},{G=31.5},{J=40},{K=65},{KK=M18 x 1.5},{M=5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=4},{O=68},{Q=15.5},{SD=46.5},{T=11},{V=14},{WF=23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
형번
SCG
MS
취부 스타일
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
FA:로드 측 플랜지형
FB:헤드 측 플랜지형
CA:1산 크레비스
CB:2산 크레비스
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
TC: 중간 트러니언형
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
FA:로드 측 플랜지형
FB:헤드 측 플랜지형
CA:1산 크레비스
CB:2산 크레비스
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
TC: 중간 트러니언형
BORE
튜브 내경
50
50
mm
PTT
헤드 측 포트 방향
기호 없음:Rc나사
N: NPT 나사 (수주 생산품)
G: G 나사 (수주 생산품)
기호 없음:Rc나사
N: NPT 나사 (수주 생산품)
G: G 나사 (수주 생산품)
CUS
쿠션 타입
B: 양측 에어 쿠션 (기본형)
D: 양측 고무 쿠션
B: 양측 에어 쿠션 (기본형)
D: 양측 고무 쿠션
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
OPTBLWS
옵션 벨로즈
없음
J: 벨로즈 최대 주위 온도60℃, 최대 사용 온도100℃
없음
J: 벨로즈 최대 주위 온도60℃, 최대 사용 온도100℃
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
ACC1
부속품
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and washer split pin are attached.)
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and washer split pin are attached.)
ACC2
부속품
없음
없음
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도