您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SCM-W4-00-32D-25-T0H-R-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
圆形紧凑气缸SCM-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_w4_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-W4-00-32D-25-T0H-R-FP1 (0)},{BORE=32},{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{GH=17},{GR=19},{J=18},{LL=141},{MB=10},{MC=36},{MM=12},{MN=10},{MO=5.5},{QA=12},{QB=10},{QC=21},{QD=7},{QE=61},{SD=20.0},{T=6},{WF=18},{X=183},{XF=40},{BBX=31.5},{BDX=35},{SX=37.7},{PX=25.5},{GBX=25.0},{P1XX=25.6},{P2X=27.6},{P3X=16.5},{GCX=2.5},{GDX=5.5},{TYPE=SCM-W4},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{INFOTEXT=Dimensions},{DA=M5 depth 7.5},{EE=Rc1/8},{KK=M10 x 1.25},{MA=11},{MD=M8},{LX=(stroke length/3) + 19},{PTX=(30°)},{MS=00},{PTT=},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
型號
SCM-W4
MS
安裝形式
00:基本型
LB:軸 腳座型(兩側)
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭型
CA:一山吊耳
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
00:基本型
LB:軸 腳座型(兩側)
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭型
CA:一山吊耳
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
BORE
孔徑
32
32
mm
PTT
孔口螺紋 類型
無記號:Rc螺牙
N:NPT螺牙(特製)
G:G螺牙(特製)
無記號:Rc螺牙
N:NPT螺牙(特製)
G:G螺牙(特製)
CUS
緩衝
D:兩側 橡膠緩衝墊
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
SWM
開關型號
T0:導線、單色顯示燈、2線
T5:導線、無顯示燈、2線
T8:導線、單色顯示燈、2線
T1:近接開關、單色、2線
T2:近接開關、單色、2線
T3:近接開關、單色、3線
T3P:近接開關、單色、3線
T2Y:近接開關、雙色、2線
T3Y:近接開關、雙色、3線
T2YD:強磁場開關、近接開關、2線
T2YDT:強磁場開關、近接開關、2線
T2J:近接開關、斷電延遲、2線
T0:導線、單色顯示燈、2線
T5:導線、無顯示燈、2線
T8:導線、單色顯示燈、2線
T1:近接開關、單色、2線
T2:近接開關、單色、2線
T3:近接開關、單色、3線
T3P:近接開關、單色、3線
T2Y:近接開關、雙色、2線
T3Y:近接開關、雙色、3線
T2YD:強磁場開關、近接開關、2線
T2YDT:強磁場開關、近接開關、2線
T2J:近接開關、斷電延遲、2線
LWD
導線方向
H:軸向
V:L型
H:軸向
V:L型
LWL
導線 長度
無記號:1 m導線
3:3 m導線
5:5 m導線
無記號:1 m導線
3:3 m導線
5:5 m導線
SWP
開關位置
R:活塞桿側附1個
H:頭蓋端附1個
D:2個
R:活塞桿側附1個
H:頭蓋端附1個
D:2個
SIM
開關安裝方法
無記號:導軌
Z: バンド
無記號:導軌
Z: バンド
OPTBLWS
選購品 防塵套
無
J:防塵套最高環境溫度60℃、瞬間最高溫度100℃
K:防塵套最高環境溫度100℃、瞬間最高溫度200℃
L:防塵套 最大環境溫度250℃、最大使用溫度 400℃
無
J:防塵套最高環境溫度60℃、瞬間最高溫度100℃
K:防塵套最高環境溫度100℃、瞬間最高溫度200℃
L:防塵套 最大環境溫度250℃、最大使用溫度 400℃
OPTRAIL
選購品 開關 導軌
無
Q:出貨時隨附開關導軌
無
Q:出貨時隨附開關導軌
OPTPRM
選購品 活塞桿 材質
無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
ACC1
附屬配件
無
I:I關節
Y: Yナックル (ピン及びスナップリング 添付)
無
I:I關節
Y: Yナックル (ピン及びスナップリング 添付)
ACC2
附屬配件
無
無
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸