您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
EKS-06LE-200100NNN-M2NNN-NN-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
电动执行器 滑块型EKS
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/eks_series/eks6_without_motor_asmtab.prj},{NB=EKS-06LE-200100NNN-M2NNN-NN-P4(0)},{MODEL=EKS6},{BS=06},{M=L : without Motor},{MOTD=E : Straight},{BSL=20},{ST=100},{B=N : None},{E=NN : None},{MT=M},{MS=2 : 200W},{MFM=N : Straight},{OS=N},{LS=N},{TH=-T},{XX=ES6},{PPATH=../../fp_series/fp1/eks_series/assemblies/ksf6_without_motor_asmtpl.prj},{OPT=NN},{VAR=P4},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BS
主體尺寸
06
M
有無馬達
L:無馬達
MOTD
馬達折返方向
E:直型安裝
BSL
滾珠螺桿導程
20:20mm
30:30mm
20:20mm
30:30mm
ST
行程
mm
Enter value for ST
行程
mm
cm
inch
ft
確定
B
煞車
N:無
E
編碼器類別
NN:無
MT
馬達種類
M:Mitsubishi
Y : Yasukawa
P:Panasonic
M:Mitsubishi
Y : Yasukawa
P:Panasonic
MS
馬達尺寸
2:200W
MFM
馬達軸固定方式
N:直型安裝時
OS
原點感測器
N:無
C:有
N:無
C:有
LS
極限感測器
N:無
N:無
OPT
選購品
NN:無
NV:附抽氣孔口
NN:無
NV:附抽氣孔口
VAR
機種系列
P4:P4適用
P40:P40適用
P4:P4適用
P40:P40適用
POS
滑塊位置
mm
Enter value for POS
滑塊位置
mm
cm
inch
ft
確定
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸