피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
CKL2-40CS-SW11H-R-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
핸드 지퍼
지퍼
파워풀 지퍼 CKL2-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/chucks/ckl2/ckl2_ws_p40_asmtab.prj},{NB=CKL2-40CS-SW11H-R-P40(10)},{IDNR=},{TYPE=CKL2},{SZ=40CS},{BORE=40},{STROKE=10},{OPT=},{JAW=},{SWT=SW11},{SWP=R},{POS=10},{MAX=15.0},{VERSJAW=4},{PPATH=../../../../hand/chucks/powerful_chuck/ckl2/ckl2_parts/ckl2_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
기종 형번
CKL2
SZ
사이즈
40CS
40CS
BORE
튜브 내경
40
40
mm
STROKE
리드선 길이
10
10
mm
OPT
옵션
기호 없음:표준(복동형)
O:단동형(상시 열림:노멀 오픈)
C:단동형(상시 닫힘:노멀 클로즈)
기호 없음:표준(복동형)
O:단동형(상시 열림:노멀 오픈)
C:단동형(상시 닫힘:노멀 클로즈)
JAW
소형 고리
기호 없음:소형 고리 없음
Y1: With small jaw material: S50C
Y2: With small jaw material: MC nylon
기호 없음:소형 고리 없음
Y1: With small jaw material: S50C
Y2: With small jaw material: MC nylon
SWT
스위치 형번
SW11:무접점,2선 ,스트레이트 타입,1m,1색 표시식 형번:SW-T2H-P4
SW14:무접점,2선 ,L자 타입,1m,1색 표시식 형번:SW-T2V-P4
SW11:무접점,2선 ,스트레이트 타입,1m,1색 표시식 형번:SW-T2H-P4
SW14:무접점,2선 ,L자 타입,1m,1색 표시식 형번:SW-T2V-P4
SWM
스위치 형번
T2
SLD
리드선 방향
H
LWL
리드선 길이
SWP
스위치 수
R:개측 1개 부착
H:열림 측 1개 부착
D: 2개 부착
R:개측 1개 부착
H:열림 측 1개 부착
D: 2개 부착
POS
척 위치
mm
값 입력 POS
척 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도