您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
STG-M-20-20-P40-HP1
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
Long life P4-HP1 series
STG-P4※-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/p4_hp1/stg/without_switch_stg_p40_hp1_asmtab.prj},{NB=STG-M-20-20-P40-HP1 (0)_new},{BT=M},{BORE=20},{PTT=},{STROKE=20},{OPT=},{POS=0},{A=53.0},{B=37.0},{C=10.5},{D=24.5},{DD=8.5},{EE=Rc1/8},{F=36},{G=83},{H=30},{HH=M5 depth 13},{I=81},{JJ=M6 depth 12},{K=54},{KA=5.2 penetrating},{MM=10},{N=18},{NN=M5 penetrating},{KC=9.5 spot face depth 5.5},{PP=17},{R=11.0},{S=25},{U=70},{V=24},{W=28},{WW=72},{X=16},{Y=9.5},{RD=9.5},{HD=8.5},{XA=3},{XB=3.5},{XC=-},{XL=-},{PPATH=../../../cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg-mb/stg_mb_parts/stg_mb_wo_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
機種型號
STG
BT
軸承方式
M:滑動軸承
B:滾珠軸承
M:滑動軸承
B:滾珠軸承
BORE
氣缸內徑
20
20
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
APLUS
A+行程
73.0
73.0
mm
A
53.0
53.0
mm
BPLUS
B+行程
57.0
57.0
mm
B
37.0
37.0
mm
C
10.5
10.5
mm
D
24.5
24.5
mm
DD
8.5
8.5
mm
EE
螺牙
Rc1/8
Rc1/8
F
36
36
mm
G
83
83
mm
H
30
30
mm
HH
螺牙
M5 深度13
M5 深度13
I
81
81
mm
JJ
螺牙
M6 深度12
M6 深度12
K
54
54
mm
KA
5.2貫通孔
5.2貫通孔
mm
MM
10
10
mm
N
18
18
mm
NN
螺牙
M5貫通孔
M5貫通孔
KC
9.5 沈孔 深度 5.5
9.5 沈孔 深度 5.5
mm
P
24
24
mm
PA
29
29
mm
PP
17
17
mm
R
11.0
11.0
mm
S
25
25
mm
U
70
70
mm
V
24
24
mm
W
28
28
mm
WW
72
72
mm
X
16
16
mm
Y
9.5
9.5
mm
XA
3
3
mm
XB
3.5
3.5
mm
XC
-
-
mm
XL
-
-
mm
AAPLUS
AA+行程
73.0
73.0
mm
AA
53.0
53.0
mm
Q
12
12
mm
O
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
資訊文檔
外形尺寸图
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸