??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
POM
TUBO
Øe Tubo
mm
D1
3.2 mm
D1IN
.126 in
L1
16 mm
L1IN
.630 in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
CH
15 mm
G
g
GOZ
oz
VER
Version
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
15 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
218 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione