Sensors Cables 2.5 m (flying connector with cable)
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Sensors And Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/sensors_and_accessories/sensors_cables.prj},{NB=Sensors Cables 2.5 m (flying connector with cable)},{SCL=2.5 m (flying connector with cable)},{CON=0.14 mm2 / AWG 26 / (36x 0.07 mm2)},{ISO=PVC},{SHE=PVC ø 2.7 mm},{FT=V2},{CERT=CEI EN 60529; CEI EN 60947-5-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61000-6-3; CEI EN 55022; CEI EN 61000- 4-2;CEI EN 61000-4-3 CEI EN 61000-4-4; CEI EN 65000-4-5; CEI EN 61000-4-8; CEI EN 61000-4-11; CEI EN 61000-4-6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SCL
Standard cable lenght
2.5 m (flying connector with cable)
2.5 m (flying connector with cable)
CON
Conductors
0.14 mm2 / AWG 26 / (36x 0.07 mm2)
ISO
Isolation
PVC
SHE
Sheath
PVC ø 2.7 mm
FT
Flame test
V2
CERT
Certification
CEI EN 60529; CEI EN 60947-5-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61000-6-3; CEI EN 55022; CEI EN 61000- 4-2;CEI EN 61000-4-3 CEI EN 61000-4-4; CEI EN 65000-4-5; CEI EN 61000-4-8; CEI EN 61000-4-11; CEI EN 61000-4-6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기