피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
248-9802.01-11201
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_079_01_asmtab.prj},{NB=248-9802.01-11201(00220)},{BEST=248-9802.01-11201},{AUS=LH},{OF=verchromt},{BTYP=Vierkant 8mm},{EA=Erdungsmutter},{MA=anschraubbar},{ZTYP=},{H=0},{VS=},{SK=},{SKAUS=0},{SCH=},{BAU=69},{KK=6},{KS=0},{TUR=22.0},{MAT=zinc die, chrome plated glossy},{LE=1},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2017/assemblies/1_079_01_asmtpl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order number
248-9802.01-11201
248-9802.01-11201
AUS
Version
LH
LH
OF
Surface
chrome plated
chrome plated
BTYP
Type of insert
Square 8mm
Square 8mm
EA
Grounding type
Grounding nut
Grounding nut
MA
Installation type
screw-on
ZTYP
Cam
Without Cam
Negative displacement K=22
Negative displacement K=20
Negative displacement K=18
Negative displacement K=16
Negative displacement K=14
Negative displacement K=12
Negative displacement K=14
Negative displacement K=08
Negative displacement K=06
Negative displacement K=04
Negative displacement K=02
Straight K = 00
Positive displacement K=02
Positive displacement K=04
Positive displacement K=06
Positive displacement K=08
Positive displacement K=10
Positive displacement K=12
Positive displacement K=14
Positive displacement K=16
Positive displacement K=18
Positive displacement K=20
Positive displacement K=22
Without Cam
Negative displacement K=22
Negative displacement K=20
Negative displacement K=18
Negative displacement K=16
Negative displacement K=14
Negative displacement K=12
Negative displacement K=14
Negative displacement K=08
Negative displacement K=06
Negative displacement K=04
Negative displacement K=02
Straight K = 00
Positive displacement K=02
Positive displacement K=04
Positive displacement K=06
Positive displacement K=08
Positive displacement K=10
Positive displacement K=12
Positive displacement K=14
Positive displacement K=16
Positive displacement K=18
Positive displacement K=20
Positive displacement K=22
H
Height
0
0
mm
VS
Anti-twist protection
Without
Anti-twist protection (Zinc plated)
Anti-twist protection (Black)
Without
Anti-twist protection (Zinc plated)
Anti-twist protection (Black)
SK
Dustcap
Without
Dustcap PP
Dustcap TPU
Sealing plugs
Without
Dustcap PP
Dustcap TPU
Sealing plugs
SKAUS
Dustcap version
-
-
SCH
Key
Without
Form B
Form E
Without
Form B
Form E
KS
Compression
Closed
Open
Closed
Open
TUR
Door thickness
mm
값 입력 TUR
Door thickness
mm
cm
inch
ft
확인
LE
Delivery Unit
1
Stück
INFO
HTML Online
Product page DIRAK.com
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기