309301
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD模型選擇
{dk/swa39/spannelemente/dk0160.prj},{NB=309301},{BEST=309301},{WS=Edelstahl},{BACKENB=100},{LUMFANG=1 Satz},{SPANND=empfohlen von 20 bis 120 mmm},{B=100},{D=6.6},{B1=70},{H=35},{H1=17.5},{L=14},{L1=5},{XF=140.000},{XG=0.000},{XH=11.000},{XJ=7.800},{XK=5.000},{XL=2.000},{TYP=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
309301
WS
Material
Stainless steel
BACKENB
Jaw width
100
LUMFANG
Scope of delivery
1 Satz
SPANND
Clamping diameter
recommended from 20 to 120 mm
B
width
100
mm
D
diameter
6.6
mm
B1
Distance
70
mm
H
height
35
mm
H1
height
17.5
mm
L
Length
14
mm
L1
Distance
5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews