??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
DC-Leistungsschütz, Weltmarktgerät: UL/CSA, CCC, kompakte Abmessungen, Komfortreihe mit Möglichkeit direkter Ansteuerung über SPS, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik, nach IEC/EN60947, mit Weitbereichsspule AC / DC, elektronisch gesteuert, minimierte Anzugs- und Halteleistung, erhöhte Elektromagnetische Verträglichkeit, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubbefestigung, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
7.50000 kg
ECLASS_13_0
Leistungsschütz zum Schalten von Gleichstrom [ACN974016]
ETIM_9_0
Leistungsschütz zum Schalten von Gleichstrom [EC002552]
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
110 - 250 V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
110 - 250 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
110 - 350 V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
EF001375
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
EF001374
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
2
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
Anschlussschiene
EF008208
Betriebsspannung DC
110 - 350 V
EF007035
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V
0 A
EF007026
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V
0 kW
EF011960
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
- kW
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
2
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
2
EF001126
Geeignet für Reiheneinbau
false
EF000008
Breite
160 mm
EF000040
Höhe
219 mm
EF000049
Tiefe
248 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten