피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
051740
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
23290
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23146/23290/24039.prj},{NB=051740},{PLID=051740},{NETTO_WEIGHT=0.01100},{EF006669=1},{EF000079=16},{EF004565=0},{EF004778=16},{EF011959=1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85318070},{PREVIEW=../../../_pool_/91/0e/04/24039_preview_200.png},{MANUTYPEDESC=Q25LX},{DESCSHORT=Indicator light, without lens},{DESCLONG=Indicator light, Product range: RMQ16, Single unit, Design: Flush, Description: without light elements, With base, W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, Color Lens: Without lens, Degree of Protection: IP65, Connection to SmartWire-DT: no, Front dimensions: Front dimensions 25 × 25 mm, Ordering information: Lenses for indicator lights → accessories},{INTNO=4015080517405},{ECLASS_13_0=Front element for warning lights [AKF029019]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
../../../_pool_/91/0e/04/24039_preview_200.png
../../../_pool_/91/0e/04/24039_preview_200.png
PLID
051740
051740
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Q25LX
Q25LX
DESCSHORT
Short Description
Indicator light, without lens
Indicator light, without lens
DESCLONG
Long Description
Indicator light, Product range: RMQ16, Single unit, Design: Flush, Description: without light elements, With base, W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, Color Lens: Without lens, Degree of Protection: IP65, Connection to SmartWire-DT: no, Front dimensions: Front dimensions 25 × 25 mm, Ordering information: Lenses for indicator lights → accessories
Indicator light, Product range: RMQ16, Single unit, Design: Flush, Description: without light elements, With base, W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, Color Lens: Without lens, Degree of Protection: IP65, Connection to SmartWire-DT: no, Front dimensions: Front dimensions 25 × 25 mm, Ordering information: Lenses for indicator lights → accessories
INTNO
International product number
4015080517405
4015080517405
NETTO_WEIGHT
Netto weight
0.01100
0.01100
kg
ECLASS_13_0
Front element for warning lights [AKF029019]
ETIM_9_0
Front element for indicator light [EC000223]
EF006669
Suitable for number of built-in signal lights
1
EF000207
Colour lens
Other
Other
EF006253
Construction type lens
Square
EF000079
Hole diameter
16
mm
EF004565
Width opening
0
mm
EF004778
Height opening
16
mm
EF006014
With front ring
true
true
EF005972
Material front ring
Plastic
EF002429
Colour front ring
Black
EF008343
Type of lens
Flat
Flat
EF003118
Degree of protection (IP), front side
IP65
EF011959
Degree of protection (NEMA)
1
DATA_SHEET
Data sheet
Data sheet
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기