??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BESTNR
ID-No.
TYP
Typ
EGEPS
EGE-Serie
MDV 3172
AUSF
Design
MDV 3172
BSPNW1
Betriebsspannung_nom_1_Wert
BSPNE1
Betriebsspannung_nom_1_Einheit
BSPTNW
Betriebsspannung_Tol_neg_Wert
10
BSPTNE
Betriebsspannung_Tol_neg_Einheit
%
BSPTPW
Betriebsspannung_Tol_pos_Wert
10
BSPTPE
Betriebsspannung_Tol_pos_Einheit
%
AUSG
Ausgang_Beschreibung 1
CO, Relais
SSPACW
Schaltspannung_AC_Wert
250
SSPACE
Schaltspannung_AC_Einheit
VAC
SSPDCMAXW1
Schaltspannung_DC_Max_Wert
220
SSPDCE1
Schaltspannung_DC_Max_Einheit
VDC
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
-25
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
70
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
SAEN60529
Schutzart EN 60529
IP 67
ANZ
Anzeige
LED
GW
Housing material
PVC
ANS
Connection
2 m PVC-Kabel 7x0,5 mm2
Download CAD models
Previews
3D
Dimension