CUVN59504
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Cooling units
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/01_cooling_units/cuvn.prj},{NB=CUVN59504(0)},{ITEM=CUVN59504},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Cooling unit 5950W},{MAT=Galvanized steel},{IP=IP 54 | TYPE 12},{H=1405},{W=554},{D=404},{CCAP1=5950},{CCAP2=4850},{PC=2670-3600},{PS=400-3-50/460-3-60},{IMAX=8.11},{IS=53.0},{FUSE=15.0},{FLOW=1600},{N=74},{MASS=111.11},{EAN=8713574210998},{TARIFFN=-},{MI=URL},{Z=6},{VZ=5},{H1=1405.5},{W1=553.7},{D1=403.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ITEM
Item no.
CUVN59504
CUVN59504
DETAIL
low
high
low
high
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Cooling unit 5950W
Cooling unit 5950W
MAT
Material
Galvanized steel
Galvanized steel
IP
Protection
IP 54 | TYPE 12
H
Height
1405
1405
mm
W
Width
554
554
mm
D
Depth
404
404
mm
CCAP1
Cooling Capacity L35L35
5950
5950
W
CCAP2
Cooling Capacity L35L50
4850
4850
W
PC
Power Consuption L35L50
2670-3600
2670-3600
W
PS
Power supply
400-3-50/460-3-60
400-3-50/460-3-60
V/ph/Hz
IMAX
Max. running current
8.11
8.11
A
IS
Starting currrent
53.0
53.0
A
FUSE
Pre-fuse
15.0
A
FLOW
Side cabinet fan flow
1600
1600
m3/h
N
Noise level
74
74
dB
MASS
Weight
111.11
111.11
kg
EAN
EAN Code
8713574210998
8713574210998
MI
Mounting instructions
URL
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도