??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
mm
L
Length
mm
A
min.
70 mm
B
mm
D2
D3
mm
D4
mm
D5
mm
H1
mm
H2
mm
SW
5 mm
T
min.
mm
OB
Finish
Ground, matte finish (Ra < 0.8 µm)
DICHTUNG
Finish
TPU
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報