??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
VERSION
COULEUR
D1
20 mm
D2
28.5 mm
D3
6 mm
D4
M5 mm
H1
73 mm
H2
32.5 mm
H3
40 mm
H4
30 mm
H5
12.5 mm
L1
40.5 mm
L2
34 mm
L3
6 mm
L4
4.3 mm
L5
48 mm
L6
38 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione