??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
ROT1
Rotation
°
ROT2
Rotation
°
COL
Couleur
VERSION
FINITION
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
C3
*Couple de pivotement
4.3 Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
24.5 mm
L5
38 mm
L6
46 mm
L7
51.6 mm
D1
5.2 mm
D2
M5
H1
73.3 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение