??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
ROT1
Rotation
°
ROT2
Rotation
°
COL
Couleur
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
C3
*Couple de pivotement
3 Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
64 mm
L5
69.6 mm
L6
62.7 mm
D1
5.2 mm
D2
6.7 mm
H1
101.2 mm
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar