??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-071-80
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
H1
80 mm
H2
66 mm
H3
17.5 mm
H4
25.8 mm
H5
7 mm
L1
19 mm
L2
29 mm
L3
8 mm
L4
3 mm
D1
6.5 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注