??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
MAT
Matière
Noir
H1
34 mm
H2
85 mm
H3
±0.5
73 mm
H4
+2/-1
8 mm
L1
mm
Inserisci valore per L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2MAX
6 mm
L3
56 mm
L4
4 mm
L5
3 mm
L6
60 mm
L7
40 mm
L8
±0.5
30 mm
L9
+2/-1
8 mm
CM
Charge max.
440 N
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione