??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
REF
Référence
37-531-230
L1
230 mm
L2
215 mm
L3
56 mm
L4
17 mm
L5
5 mm
L6
20 mm
D1
10 mm
D2
12 mm
H1
66 mm
H2
38 mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도