SZW-15K-12VDC
Electric Solenoid Valves
Stainless Steel
Normally Open
Powered by
CAD모델 선택
{esvalves/stainless20steel/normally20open/12f22220valves20n2fo.prj},{NB=SZW-15K-12VDC},{SKU=SZW-15K-12VDC},{POSITION=NO},{PORT_SIZE=1/2\" Female NPT},{VOLTAGE=12V DC},{BODY_MATERIAL=Stainless Steel},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=Viton® Diaphragm},{ORIFICE_SIZE=15},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 90 PSI (No Minimum)},{FLOW_RATE=Cv 4.8 (Appx 36 GPM @ 60 PSI)},{POWER=18 Watts / 1.50 Amps},{COIL_CONNECTION=DIN 43650B},{WEIGHT=1 lb 9 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-2-12-volt-dc-stainless-steel-solenoid-valve-normally-open/},{DEFAULTSORTATTR=88}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SKU
SZW-15K-12VDC
SZW-15K-12VDC
POSITION
NO
PORT_SIZE
1/2" Female NPT
VOLTAGE
12V DC
12V DC
BODY_MATERIAL
Stainless Steel
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
Viton® Diaphragm
ORIFICE_SIZE
15
mm
TEMP_RANGE
15 to 250° F / -10 to 120°C
PRESSURE_RANGE
0 - 90 PSI (No Minimum)
FLOW_RATE
Cv 4.8 (Appx 36 GPM @ 60 PSI)
POWER
18 Watts / 1.50 Amps
18 Watts / 1.50 Amps
COIL_CONNECTION
DIN 43650B
WEIGHT
1 lb 9 oz
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/1-2-12-volt-dc-stainless-steel-solenoid-valve-normally-open/
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기