??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ETIMCLASS
ETIM class
EC000861
ETIMMC
ETIM modeling class
MC000114
ETIMCV
ETIM class version
1
ETIMSY
ETIM class synonyms
Corner add-on piece for cable tray ;
EF010059
Inner height (Hi)
mm
Введите значение для EF010059
Inner height (Hi)
mm
cm
inch
ft
EF001059
Height side wall (Ho)
mm
Введите значение для EF001059
Height side wall (Ho)
mm
cm
inch
ft
EF020279
Insert length (IL)
mm
Введите значение для EF020279
Insert length (IL)
mm
cm
inch
ft
EF022519P1
Connection length (L1)
mm
Введите значение для EF022519P1
Connection length (L1)
mm
cm
inch
ft
EF022519P2
Connection length (L2)
mm
Введите значение для EF022519P2
Connection length (L2)
mm
cm
inch
ft
EF010860P1
Length straight (Lr1)
mm
Введите значение для EF010860P1
Length straight (Lr1)
mm
cm
inch
ft
EF010860P2
Length straight (Lr2)
mm
Введите значение для EF010860P2
Length straight (Lr2)
mm
cm
inch
ft
EF000386
Material thickness (s)
mm
Введите значение для EF000386
Material thickness (s)
mm
cm
inch
ft
EF010004
Inner width (Wi)
mm
Введите значение для EF010004
Inner width (Wi)
mm
cm
inch
ft
EF001063
Width branch
mm
EF004793
Inner radius
mm
EF006059
NATO-mounting holes
EF006397
Wide span model
EF007806
Suitable for circuit integrity
EF002169
Material
EF006388
Stainless steel, pickled
EF001257
Material quality
EF000139
Surface protection
EF000007
Colour
EF000116
RAL-number
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение