피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
MC000117 1(200 30 25 25 200 100 100 2 230 250 0 - 0 0 0 0)
#ETIM Deutschland
EG000005 - Sub-floor systems
Powered by
CAD모델 선택
{etim_de/eg000005/mc000117.prj},{NB=MC000117_1(200_30_25_25_200_100_100_2_230_250_0_-_0_0_0_0)},{ETIMCLASS=EC000749},{ETIMMC=MC000117},{ETIMCV=1},{ETIMSY=Vertical bend for underfloor installation ducting systems ;},{EF001761=200},{EF000040=30},{EF020279P1=25},{EF020279P2=25},{EF001438=200},{EF010860P1=100},{EF010860P2=100},{EF000386=2},{EF010059=230},{EF000008=250},{EF005210=0},{EF000388=-},{EF002169=0},{EF000139=0},{EF006408=0},{EF005792=0},{ETIMV=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ETIMCLASS
ETIM class
EC000749
ETIMMC
ETIM modeling class
MC000117
ETIMCV
ETIM class version
1
ETIMSY
ETIM class synonyms
Vertical bend for underfloor installation ducting systems ;
EF001761
Total height (H)
mm
값 입력 EF001761
Total height (H)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000040
Height (Ho)
mm
값 입력 EF000040
Height (Ho)
mm
cm
inch
ft
확인
EF020279P1
Insert length (IL1)
mm
값 입력 EF020279P1
Insert length (IL1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF020279P2
Insert length (IL2)
mm
값 입력 EF020279P2
Insert length (IL2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF001438
Length (L)
mm
값 입력 EF001438
Length (L)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010860P1
Length straight (Lr1)
mm
값 입력 EF010860P1
Length straight (Lr1)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010860P2
Length straight (Lr2)
mm
값 입력 EF010860P2
Length straight (Lr2)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000386
Material thickness (s)
mm
값 입력 EF000386
Material thickness (s)
mm
cm
inch
ft
확인
EF010059
Inner height (Wi)
mm
값 입력 EF010059
Inner height (Wi)
mm
cm
inch
ft
확인
EF000008
Width (Wo)
mm
값 입력 EF000008
Width (Wo)
mm
cm
inch
ft
확인
EF005210
Change of direction
-
Horizontal
Vertical
-
Horizontal
Vertical
EF000388
Number of compartments
EF002169
Material
-
Steel
Other
-
Steel
Other
EF000139
Surface protection
-
Galvanized
Other
-
Galvanized
Other
EF006408
Suitable for sub-floor duct overhead closed
No
Yes
No
Yes
EF005792
Suitable for floor duct countersunk (closed)
No
Yes
No
Yes
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도